Mazací hlavice, známá také jako maznice, je malý konektor upevněný k ložisku kola šroubovým závitem. Maznice se používá k dodávání potřebného maziva do ložiska tak, aby zařízení nebo stroj nadále běžely hladce.
Maznice
Konektor vsuvky umožňuje připojení mazací pistole. Mazací pistole vytvoří tlak, čímž se kulička ložiska v konektoru pohybuje v opačném směru než síla, která přidržuje pružinu. Mazivo tak proudí do ložiska. Pokud není aplikován žádný další tlak, kulička se vrátí do původní polohy, čímž vznikne utěsnění proti nečistotám. Tyto dvě funkce umožňují nepřetržité mazání ložiska a ochranu mazacího místa před vnějšími vlivy, které zajišťuje, aby se stroje a zařízení neustále pohybovaly.
Mazací hlavice v různých verzích
Existují různé typy mazacích hlavic, jako jsou kuželové, ploché a kuličkové mazací hlavy. Vlastnosti jednotlivých forem jsou standardizovány podle to DIN . Kuželové mazací hlavice mají např. kuželovou závitovou vložku podle DIN 71412 a jsou vhodné jak pro manuální, tak pro mechanicky ovládané mazací pistole. Ploché mazací hlavice (podle DIN 3404) mají na druhé straně jemný závit pro šroubování a jsou určeny pro mazací místa s velkým objemem maziva. Kulové mazací hlavice (standardizované podle DIN 3402) se v těchto dnech používají jen zřídka. Mají kuželový závit a vyžadují, aby mazací tryska byla opatřena silovým spojem.
Kolečka TENTE s mazacími hlavicemi
TENTE Kola pro těžké náklady jsou vybavena protiprachovým krytem s integrovanou mazací hlavicí. To zajišťuje, že kolečka budou trvale fungovat. Speciální řešení podle individuálních specifikací zákazníků jsou také na vyžádání k dispozici.