Při nákupu koleček a kol musí být zohledněna požadovaná nosnost. To představuje přípustné zatížení, kterému mohou kolečka nebo kola odolat. Zde se rozlišuje mezi statickou a dynamickou nosností.
Statická a dynamická nosnost
Statická nosnost je maximální zatížení, které zařízení může vydržet, když stojí na podlaze nebo se pohybuje jen nepatrně. Například, pokud je statická nosnost 1000 kg, celková hmotnost zařízení a nákladu nesmí přesáhnout 1000 kg.
U dopravních zařízení je rozhodující především dynamická nosnost. Ta se týká nosnosti při určité rychlosti na rovné podlaze. Údaje o nosnosti jsou vždy založeny na standardizovaných zkušebních podmínkách. To znamená, že se vyskytnou odchylky například při extrémních teplotách nebo na nerovných podlahách. Prosím, neváhejte a kontaktujte nás pro podrobné informace k tomuto tématu.
Výpočet dynamické nosnosti
Abyste našli nejvhodnější kolečka a kola pro vaše dopravní zařízení, musí být zjištěno celkové zatížení. To se rovná hmotnosti samotného dopravního zařízení plus hmotnosti zátěže. Toto celkové zatížení musí být děleno počtem nosných koleček. Obvykle se od celkového počtu koleček odečítá jedno kolečko, což umožňuje, že na nerovných površích nejsou všechna kolečka v kontaktu s podlahou současně, což znamená, že pouze tři namísto čtyř koleček nesou hmotnost .
Příklad:
Dopravní zařízení o hmotnosti 50 kg by mělo být schopno přepravit celkem 250 kg. Používají se čtyři kolečka.
Celková nosnost T se vypočítá:
T = (50 kg + 250 kg) / 3 T = 100 kg
Dynamická nosnost koleček nebo kol v tomto příkladu musí být tedy 100 kg.
Zejména u těžkotonážních koleček musí být zohledněn bezpečnostní faktor. Ten závisí na druhu dopravy (ruční nebo motorizované) a oblasti použití.
Pokud máte další dotazy ohledně nosnosti, nebo pokud byste rádi využili naše odborné znalosti při hledání vhodných koleček a kol, kontaktujte nás. Jsme vám k dispozici!