Dvojité kolečko: robustní a šetrné k podlaze
Díky vysoce kvalitním materiálům, jako je plast nebo ocelový plech pro vidlici, je dvojité kolečko velmi robustní, ale je také šetrné k podlahám během používání. Dvojité kolečko s měkkým běhounem je zvláště vhodné pro citlivé podlahy, jako jsou dlažba, parkety nebo laminát. Pevné běhouny jsou vhodnější pro měkké podlahy, jako jsou koberce. Dvojité kolečko je také k dispozici v elektricky vodivé, omyvatelné a nerezové verzi, což je výhoda pro použití v oblastech, kde hygienické předpisy doporučují pravidelné čištění a dezinfekci.
Dvojitá kolečka TENTE nejenže splňují vysoké požadavky z hlediska funkčnosti a kvality, ale také designu, mimo jiné s různými barvami a jako speciální řešení s tištěným logem. Mnoho z našich produktů získalo mezinárodní ceny za design.
Dvojité kolo je díky diferenciálnímu efektu mimořádně manévrovatelné. To znamená,že: vzhledem k tomu,že se obě kola mohou také otáčet v opačném směru, dvojité kolo se může pohybovat snadněji a má tak výhodu oproti jednomu nábytkovému kolečku. Díky tomu je ideální pro aplikace s velkým manévrovacím efektem. TENTE nabízí kolečka do nosnosti 12 tun (kolečka pro velká zatížení).
V závislosti na požadavcích jsou k dispozici různá dvojitá kolečka, např. verze s jiným ložiskem, včetně otočného ložiska nebo přesného kuličkového ložiska, stejně jako varianty s individuálně nastavitelnou brzdou kolečka. Ty jsou zvláště vhodné pro citlivé oblasti použití vyžadující extrémně hladké a lehké provozní vlastnosti. Patří sem například laboratorní vybavení nebo nemocniční lůžka.
Máte-li jakékoli dotazy ohledně dvojitého kolečka nebo jiných koleček a kol, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.