Speciální náklady vyžadují speciální kolečka: Když je potřeba přemístit obrovské lešení, velké jeřáby nebo extrémně těžké paletové vozíky, je zapotřebí výkon bez ohrožení přesnosti a bezpečnosti. Naše "speciální skupina" je určena právě pro tyto aplikace: TENTE těžkotonážní kolečka byla speciálně vyvinuta pro přepravu těžkých nákladů.
Oblasti použití:
Aplikace pro těžkotonážní kolečka jsou velmi rozmanité a zahrnují využití například v armádě nebo pro přepravu zboží v továrnách. Mezi další oblasti využití patří: Letiště, přístavy a továrny. V těchto oblastech existuje mnoho zařízení, která mohou být vybavena kolečky. Patří mezi ně: Pracovní plošiny, mobilní schody, mobilní jeřáby, prázdné kontejnery a tažné soupravy.
Těžkotonážní kolečka zajišťují velmi snadnou přepravu těžkých nákladů
Jejich pevná konstrukce s těžkou ocelovou nebo nerezovou vidlicí umožňuje těžkotonážním kolečkům zvedat těžké náklady. Například mohou vydržet několik set kilo nebo dokonce až 12 tun na kolečko. Navzdory těžkým nákladům lze s nimi snadno a přesně manévrovat, takže náklad bezpečně přesunete na místo určení.
S hladce jezdícími těžkotonážními kolečky se přeprava těžkých nákladů náhle stává velmi snadnou. Kolečka jsou vyrobena z vysoce kvalitní modré posivované povrchové úpravy, která umožňuje dlouhodobé používání koleček.
Těžkotonážní kolečko pro každou situaci
Těžkotonážní kolečka TENTE jsou k dispozici v různých provedeních - například jako otočná kolečka s totální brzdou nebo směrovou brzdou. Tyto varianty jsou vhodné zejména pro těžké zařízení, se kterými se často a ve všech směrech pohybuje.
Dále nabízíme pevná kolečka, která zajišťují větší stabilitu a bezpečnou imobilizaci. Najděte to správné kolečko pro vaši aplikaci - servisní personál TENTE Vám rád poradí se všemi otázky týkajících se materiálu, vlastností a nosnosti.
Jsme rádi, že vyvíjem inovativní speciální řešení dle vašich požadavků.
Certifikovaná bezpečnost díky pravidelnému dlouhodobému testování
Bezpečnost je prvořadá při přepravě těžkých břemen z čehož výplývá, že těžkotonážní kolečka musí být vyrobena z naprosto spolehlivého materiálu. K zajištění neustále provádíme přísné dlouhodobé testy. Zatížení je simolováno různými váhami - na různých podlahách a pod různými vlivy.
To je jediný způsob, jak zajistit, aby každé těžkotonážní kolečko bylo odolné, spolehlivé a vynikající kvality. Garantujeme maximální nosnost - protože o tom naše kolečka jsou.