Při montáži koleček je důležité zajistit, aby kontaktní plocha kolečka byla v přímém kontaktu s příslušným zařízením. To je jediný způsob, jak dosáhnout maximální nosnosti. Toto pravidlo platí bez ohledu na zvolený typ uchycení. U šroubů se ujistěte, že je šroub dostatečně pevný (minimální pevnost 8,8 nebo srovnatelná).
Všeobecné podmínky pro montáž koleček
Při utahování šroubů musí být použit speciální otevřený klíč. Je nezbytné, aby byl klíč v jedné rovině, tak aby se použila celá plocha klíče.Utahovací moment musí být nejméně 25Nm.
Minimální utahovací moment musí odpovídat technickým pokynům. Šroubové spoje musí být uživatelem trvale zajištěny, aby se zabránilo jejich volnému uvolnění. Předepsané nosnosti jsou založeny na pokynech k instalaci, které jsou zde uvedeny.
Dejte věci do pohybu s pomocí TENTE
Při montáži koleček si také přečtěte naše poznámky o uchycení. V závislosti na typu uchycení musí být při montáži zohledněny různé věci. Máte-li jakékoli dotazy k tomuto tématu, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktujte nás a získejte podrobné informace o montáži pojezdových koleček.