iF Product Design: Ocenění dle jasných kritérií
Ocenění iF Product Design (www.ifdesign.de), kterou uděluje iF International Forum Design v Hannoveru, je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších designových soutěží na světě. Produkt oceněný cenou iF Product Design prokázal svou přidanou hodnotu jak pro vývojáře, tak i pro uživatele, protože pečeť schválení zaručuje, že: Tento produkt má "vynikající využití"!
Mezinárodní experti si ponechávají tři dny pro výběr vítězů ceny iF Product Design v 17 různých kategoriích. Porota pozoruje, dotýká se, zkouší, analyzuje, diskutuje a uděluje cenu iF Product Design v souladu s jasnými kritérii: Kvalita designu, zpracování, výběr materiálu a stupeň inovací, stejně jako ekologická kompatibilita, funkčnost a ergonomie. Mezi další faktory patří vizualizace způsobu použití produktu, bezpečnost, hodnota značky, branding a univerzální design výrobku.
TENTE Linea, Integral a 5320 - naše kolečka jsou přesvědčivá
Tři produkty TENTE již získaly toto prestižní ocenění: řada dvojitých koleček Linea , designová kolečka řady 5320 a kolečko Integral pro nemocniční lůžka. Kolečko TENTE Linea vyrobené z vysoce kvalitního plastu zaujalo porotu svou extrémně vysokou nosností v kombinaci s vynikajícím chodem a moderním designem.
Kolečko Linea je k dispozici v mnoha variantách pro různé aplikace, a to i pro speciální účely, jako je zejména nízká konstrukční výška, která je jen několik milimetrů nad průměrem kola.
Série koleček 5320 dělá dojem svým funkčním a jednoduchým designem. Vysoce kvalitní ložiska zajišťují hladký chod. Různé možnosti montáže zaručují bezpečný základ. Kolečka řady 5320 jsou ideální pro designový nábytek, vozíky a zdravotnické vybavení.
Integral pro nemocniční lůžka je jedním z našich klasických výrobků. Toto kolečko existuje již od padesátých let a od té doby se neustále vyvíjí. Podle poroty má nový Integral smart diskrétní designový styl a jednoduchý a elegantní exteriér, který tak vylepšuje vzhled různých nemocničních lůžek, a proto byla kolečka oceněna cenou iF Product Design.