Vodící kolečka se často používají v dopravních systémech, strojírenství a v mnoha dalších oblastech. Zde mohou být použity například pro přepravu těžkých nákladů podél kolejnic.
Běhouny vyrobené z polyuretanu nebo plastu umožňují snadný pohyb s kolečky, což usnadňuje ovládání dopravního zařízení.
Vodící kolečka lze použít v interiéru i exteriéru, v chladných, horkých nebo vlhkých podmínkách. Odolávají také dynamickým zatížením.
Vodící kolečka: Design a funkce
Design a funkce vodícího kolečka zavisí na různcýh faktorech. Zahrnují různé pokyny pro přepravované zboží. Z tohoto důvodu se kolečka liší s ohledem na průměr kolečky, typ ložiska, délky, konce náprav a další. Jsou to například vertikální vodící kolečka, která se používají pro velmi velké předměty. Další možností jsou vodicí kolečka se zúženým běhounem. Často se používají pro výtahy.
Vodící kolečka TENTE jsou k dispozici v mnoha verzích pro různé aplikace. Vysoká nosnost každého kolečka usnadňuje přepravu i těch nejtěžších nákladů. Uvedená nosnost odpovídá zkušebním podmínkám při rychlosti 0,6 m/s.
K dispozici jsou i speciální kolečka s elektrickou vodivostí a speciálními rozměry. Jako zkušený výrobce koleček vždy usilujeme o rozvoj inovativních řešení, a to podle specifických specifikací. Pokud potřebujete speciální řešení, neváhejte nás kontaktovat - rádi vám pomůžeme!