Kolečka a kola TENTE jsou vždy vyvíjena a testována v souladu s nejnovějšími normami DIN, které vypracovává Evropský výbor pro normalizaci (CEN). Níže uvádíme stručný popis obsahu příslušných norem.
DIN EN 12526
Tato norma specifikuje pojmy a vzorce používané pro kola a kolečka. Norma také definuje součásti kol, jejich díly a popisuje možnosti nápravy a montáže kola. Kromě toho, DIN EN 12526 obsahuje popis kolečko a vidlice.
DIN EN 12527
Norma DIN EN 12527 popisuje postupy testování kol a koleček. Specifikuje jak zkušební zařízení, tak zkušební metody. Norma definuje například testování elektrického odporu, detekci kol nebo směrování, dynamické a statické zkoušky a mnohem více.
Následující normy specifikují tyto požadavky pro různé skupiny koleček a kol.
DIN EN 12528
Norma DIN EN 12528 specifikuje, které technické, rozměrové a zkušební požadavky musí splňovat nábytková kolečka. Kolečka pro otočné židle
Podle normy DIN EN 12529 jsou specifikovány technické a zkušební požadavky, jakož i rozměry koleček, které se obvykle používají na otočných židlích. Obsahuje jak kolečka s brzdou, tak bez brzdy.
DIN EN 12530
Tato norma definuje požadavky a rozměry koleček pro zařízení a manuálně ovládané kolečka a kola používané ve veřejných zařízeních, jako jsou hotely, restaurace, školy nebo nemocnice.
DIN EN 12531
Požadavky a rozměry koleček pro nemocniční lůžka platí dle normy DIN EN 12531. Konkrétně se tato norma vztahuje na otočná kolečka pro nemocniční lůžka s průměrem kola 100 mm nebo více a centrálně uzamknutelná zařízení. Podle této normy lze použit i jiná otočná kolečka podobných rozměrů.
DIN EN 12532
Na přepravní kolečka do rychlosti 1,1 m/s nebo 4km/h se vztahuje nomra DIN EN 12532. Nejsou tady zahrnuta nábytková kolečka, kolečka pro kancelářské židle a zařízení, nemocniční lůžka a poháněné aplikace.
DIN EN 12533
DIN EN 12533 reguluje těžkotonážní kolečka a kola - včetně přístlušenství - pro mechanické nebo motorové aplikace s rychlostmi mezi 1,1 - 4,4 m/s nebo 16 km/h. Hnací kola a foukací kola nejsou zahrnuty.
Rádi Vám zodpovíme případné dotazy týkající se jednotlivých norem DIN. Prosím, kontaktujte náš servisní tým.