Aby vše fungovalo tak jak má, každé kolečko musí mít správné ložisko. Ložisko kola je jedním z faktorů, které určují jízdní vlastnosti a tím i kvalitu kolečka. K dispozici jsou různé typy ložisek, z nichž každý nabízí různé výhody v závislosti na aplikaci. Nejkvalitnějším řešením je přesné kuličkové ložisko. Toto kuličkové ložisko je také známé jako radiální kuličkové ložisko s hlubokou drážkou. Tím je zajištěn nízký valivý odpor i při velmi vysokém zatížení.
Výhody přesných kuličkových ložisek
Přesná kuličková ložiska mají velmi malou vůli a splňují nejpřísnější požadavky na jízdní vlastnosti, nosnost a odolnost. Prostředí velmi málo ovlivňuje kuličková ložiska. Proto jsou obzvláště vhodné pro průmyslová kolečka, která musí splňovat technicky náročné podmínky. Často jsou používané i na těžkotonážních kolech.
Ložiska kol s tepelně odolnými kuličkovými ložisky mohou být použita při extrémně nízkých a vysokých teplotách. Za těchto podmínek je však nosnost poněkud snížena.
Radiální kuličková ložiska s drážkou jsou velmi nenáročné na údržbu. I při nepřetržitém provozu je opotřebení nízké a ložisko není třeba vyměňovat. V oblastech, kde platí přísné hygienické předpisy - např. ve zdravotnictví nebo potravinářském průmyslu - by měla být kola vybavena utěsněným kuličkovým ložiskem.
S TENTE najdete to správné ložisko
V závislosti na dopravním zařízení musí být splněny různé požadavky. Výběr ložiska kol je jedním z důležitých faktorů. Rádi Vám poradíme a pomůžem najít správné přesné kuličkové ložisko, kluzné ložisko, věnečkové ložisko nebo jiné pro vaši aplikace. Prosím kontaktujte nás!