Redefina su búsqueda




Gracias a su sofisticada tecnología y calidad duradera TENTE, nuestras ruedas pueden utilizarse para aplicaciones industriales, incluso bajo condiciones más duras. Están hechas para uso constante debajo de contenedores de residuos y equipos de transporte: polvo, superficies húmedas e irregulares no son un problema para las ruedas TENTE. Ruedas TENTE son difíciles de vencer cuando se trata de su capacidad de carga también. Pueden manejar pesos de hasta 900 kilos. Esto es posible gracias a las propiedades específicas de los materiales de alta calidad utilizados. Dependiendo del requisito, usted puede elegir un cuerpo rueda de polipropileno, poliamida o aluminio, por ejemplo y decidir entre un bandaje hecho de caucho o goma sólida, goma, poliuretano o neumático. Las ruedas están disponibles en color negro, gris, azul, rojo o natural. Algunas están equipadas con un cojinete de bolas de precisión de muy baja resistencia al rodamiento. Las ruedas que necesita también están disponibles como versiones eléctricamente conductivas a petición.