Redefina su búsqueda




¿ Que tiene que ver con su desayuno las ruedas TENTE?, pues bastante porque los panaderos pueden confiar en ruedas resistente al calor de TENTE. Son ideal para uso en el horno cuando esta caliente. Ruedas resistentes al calor también manejan los cambios de temperatura sin problemas: pueden soportar temperaturas de hasta 280 grados centígrados sin sufrir daños. Incluso pueden utilizarse a una temperatura ambiente de 310 grados Celsius durante cinco minutos. Las ruedas son también resistentes al frío y pueden soportar las temperaturas de congelación en la cámara de refrigeración de hasta-40 grados centígrados. La alta calidad de los materiales utilizados permiten una larga vida útil, incluso en condiciones extremas. Ruedas resistentes al calor de TENTE son fiables y funcionan suavemente así que usted puede transportar sus productos horneados en silencio y con seguridad. Tambien son faciles de limpiar – una visita obligada para las áreas con normas de higiene estrictas.