Redefina su búsqueda





Las Ruedas TENTE para transportes de equipos son la elección perfecta para uso continuo en ambientes húmedos, polvorientos y sobre superficies irregulares. Gracias al diseño perfeccionado, las ruedas de equipos de transporte, que están disponibles como versiones fija o giratoria, son robustas y durables. Se fabrican usando solamente los materiales de alta calidad, de goma maciza de poliamida, cada una de ellas difiere en sus características específicas. Poliamida, por ejemplo, es ideal para altas cargas y suelos blandos– las irregularidades de la superficie pueden provocar mayores niveles de ruido. Poliuretano puede utilizarse en superficies sensibles con capacidad de carga reducida. Estamos seguros de encontrar la solución correcta para usted. Sólo debe tener una charla con uno de nuestros representantes.