Soluciones especiales

Por deseos muy especiales, trabajamos exclusivamente para usted.



Cuando se requieren ruedas "hecha a medida" o "ruedas personalizadas" en nuestro mercado, no tiene nada que ver con la moda.

La solicitud de soluciones a medida es hecha por los clientes cuyos productos son tan únicos que incluso nuestra gama de productos de más de 10 mil ruedas es demasiado limitada.

No importa si es necesario funciones adicionales o simplemente otra mirada, para nosotros cada consulta es considerada un desafío. Hasta ahora, hemos podido encontrar la solución perfecta para cada cliente.



Hacemos todo lo que técnicamente se puede hacer en el diseño y producción: ruedas según sus especificaciones, ruedas giratorias con radio giratorio particularmente pequeño, ruedas macizas de tamaño especial o con propiedades de absorción de choque – puede estar seguro que seguimos implementando las ideas más inusuales con la habitual calidad TENTE.



No lo dude y llámenos. Estamos ansiosos por demostrar nuestro eficiencia en la prestación de la mejor rueda para ti.



Juegos de ruedas completas

A petición podemos enviar conjuntos de ruedas, que consta de ruedas, ejes y casquillos.

Ruedas accionables para camas de hosptial

Para su uso como una 5ª rueda en medio de la cama. TENTE ha desarrollado un sistema completo, compuesto por una rueda electrónica con motores e interruptor para accionar.

Guiado automático de vehículos (AGV)

Mueva las entregas rutinarias de materiales asi como para la industria de la salud y centros de distribución . Ruedas especiales ofrecen muchos beneficios para esta aplicación móvil, tales como:



• apto para procesos automatizados de lavado/limpieza (e.g. autoclaves) a través de los soportes sólidos hechos de acero inoxidable conductor y ruedas con rodamientos de bolas de precisión sellados.



• Además de los objetos estándar ofrecemos opciones de bloqueo.

Ruedas motrices

Ruedas motrices se pueden suministrar según planos. Puede elegir entre bandaje de goma o poliuretano.

Proteccion de pie con muelle

Las ruedas con muelle protegen los pies de quienes trabajan con carros de alta carga. Estas ruedas cumplen los altos requisitos de la industria aeroespacial.

Bloqueo central

Funcion de freno seguro y rápido para varias ruedas a la vez. La palanca de accionamiento lateral de la caja garantiza una operación cómoda. Para la operar con la mano o el pie.

Ruedas para alta carga

Nuestras ruedas industriales ofrecen capacidad de carga de hasta 12TN. La opcion direccional esta disponible.

Ruedas con muelle integrado

Ofrecemos ruedas fijas y giratorias con muelle para el transporte seguro de mercancías frágiles. El muelle se ajustará según su especificación.