Redefina su búsqueda



Cuando se deben mover pesos pesados usted depende de la actuacion de la rueda. TENTE ha desarrollado ruedas usando los materiales de mayor calidad para poder mover gruas, andamios o otras aplicaciones de alta carga y sin poner en riesgo las vidas humanas. Es por ello que TENTE siempre da mucha importancia a la seguridad: nuetras ruedas siguen unos tests rigurosos de seguridad incluso con cargas de varios cientos de kilos. en funcion del requerimiento nuestras ruedas se pueden servir con un casquillo o con el rodamiento de bolas a precision de maxima calidad. Esto hace muy baja la resistencia de rozamiento incluso a altas cargas. Puede personalizar su cuerpo de rueda o bandaje segun sus necesidades. Opcionalmente nuestras ruedas pueden aguantar temperaturas de hasta 200 grados Celsius sin problemas.