Allà on hi ha papers, també hi ha d’haver una aturada. Seria inconcebible un estand de venda mòbil sense sistema de frenada o un llit d’hospital que no pugui bloquejar les rodes. Els rols es poden bloquejar de diverses maneres, per exemple, com a sistema de tancament individual o central.
Dispositius de tancament individual i central
El dispositiu de bloqueig individual s’uneix a un corró, mentre que el dispositiu de bloqueig central bloqueja diversos corrons alhora. Els sistemes que depenen de la càrrega són un exemple de panys individuals. Amb aquestes, les rodes es desbloqueixen quan es carreguen i es frenen quan es descarreguen. Aquests sistemes s’utilitzen, entre altres coses, per a rodes de cadires. Els frens centrals són útils quan les rodes són difícils d’accedir o quan els dispositius es mouen i s’aturen regularment. El gran avantatge és que el bloqueig de diversos o fins i tot de tots els rodets té lloc amb un sol moviment.
Roda, direcció i bloqueig total
Quan es bloquegen les rodes, també es fa una distinció entre un simple bloqueig de roda, en el qual només es bloqueja la roda, però que encara és possible girar al rodament posterior i un bloqueig de direcció, a través del qual les rodes giratòries ja no es poden girar i així es rep la funció de les rodes fixes.
Aquestes últimes són avantatjoses per als llits d’hospital, per exemple, ja que faciliten la conducció recte. Una altra opció són els frens on la roda i el giratori estan bloquejats alhora. En aquest cas es parla d’un bloqueig total. El sistema de bloqueig automàtic de TENTE ofereix un nivell de seguretat i flexibilitat particularment elevat. Amb aquest sistema fàcil d’utilitzar, el pany s’activa quan es deixa anar el mànec.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?