TENTE suministra ruedas de plástico de alta calidad hechas de poliamida o polipropileno. Las ruedas de plástico resistentes al calor también se incluyen en nuestra amplia gama. Las ruedas de plástico generalmente tienen baja resistencia a la rodadura y son resistentes a la corrosión y a muchos medios agresivos. Sin embargo, debido a la dureza del material, pueden dañar los suelos y pueden ser más ruidosas que las ruedas hechas de otros materiales.
En general, ruedas más grandes, cargas más ligeras y suelos más blandos (como alfombras) reducen el ruido de las ruedas en movimiento. Por lo tanto, las ruedas de plástico pueden usarse en suelos blandos y para cargas más ligeras con un alto nivel de confort de conducción. TENTE plastic & nbsp;
Sus expertos en ruedas de plástico strong>
Los factores a considerar al seleccionar una rueda son & nbsp;