Les rodes triangulars són una molt bona opció per transportar càrregues pesades alhora que garanteixen una maniobrabilitat molt bona. Tres rodes giratòries es cargolen a una placa, que al seu torn s’uneix a l’aplicació mitjançant una placa cargolada. Així, la capacitat de càrrega ja elevada de cada roda giratòria individual es multiplica.
Avantatges dels rotllos de triangle
Gràcies a la seva elevada capacitat de càrrega, les rodes triangulars són adequades per a aplicacions pesades. A més, l'estructura i la disposició dels rodets permeten maniobrar les càrregues sense problemes, fins i tot en els espais més reduïts. Això és un avantatge al teatre, per exemple, quan s’ha de transportar equips pesats per a escenaris amb regularitat.
Gràcies a la seva robustesa i longevitat, els rodets poden suportar càrregues permanents. A més, es poden utilitzar de forma flexible en una gran varietat de revestiments per al terra i compleixen tots els requisits de mobilitat. Un altre punt important per a la indústria del teatre: es poden moure sense soroll perquè compleixin el seu paper perfectament fins i tot durant una representació.
Estructura i variants dels rols
Les rodes triangulars TENTE de la sèrie 3470 tenen una carcassa de xapa d’acer i un coixinet de pivot amb un anell de bola doble. S'utilitza una placa cargolada com a fixació. La capacitat de càrrega és diferent segons la versió. Es poden utilitzar diferents variants i mides de rodes a petició. Per exemple, són possibles mides de 100 mm a 250 mm, la capacitat màxima de càrrega és d'entre 160 kg i 1.000 kg. Un coixinet de boles de precisió d’alta qualitat permet la comoditat de conducció i la maniobrabilitat en totes les variants de rodes. Per exemple, es pot utilitzar poliamida o alumini per al cos de la roda i pneumàtics de poliuretà o elàstics per a la banda de rodament. Si cal, també són possibles solucions especials que compleixin tots els requisits individuals.