Els corrons que s’utilitzen en determinades condicions han de ser rentables. Per exemple, s’apliquen normes estrictes d’higiene als hospitals i cuines grans. Els dispositius mòbils també s’han de netejar aquí regularment. Això sol passar a alta pressió i a alta temperatura. Si els rotlles no es poden rentar, es poden corroir.
Propietats dels rotllos rentables
En els hospitals en particular, sovint hi ha sistemes de rentat de màquines que funcionen de manera similar a un rentat de cotxes. Els llits hospitalaris, per exemple, s’hi empenyen i es desinfecten i netegen a fons. Perquè les rodes de llit d’hospital puguin suportar-ho, estan fabricades amb xapa d’acer cromat d’alta qualitat i components d’acer inoxidable. Les zones d’emmagatzematge en particular estan en perill durant la neteja. En el cas de rotllos rentables, aquests estan segellats de manera que l’aigua i els agents de neteja no puguin penetrar al rodament. Si s’utilitzen corrons rentables, és important que l’accessori també estigui segellat. Cal tenir-ho en compte a l’hora de comprar el dispositiu; el fabricant corresponent n’és el responsable.
Rotllos TENTE: rentables i resistents a l’oxidació
Els rotllos TENTE seleccionats són rentables, lliures d’òxid i conductors elèctrics. Els rodets amb un cos de roda de poliamida i una banda de rodament de poliuretà tenen un coixinet de boles de precisió segellat. Una carcassa fabricada en acer inoxidable també garanteix una millor resistència a la corrosió. Aquestes rodes estan disponibles, per exemple, a la sèrie de rodes de llit TENTE Integral, que s’ha desenvolupat contínuament des de 1950 i que ja ha rebut premis pel disseny.
Té alguna pregunta sobre les nostres rodes i rodes o què fa que es pugui rentar? Poseu-vos en contacte amb nosaltres: l’assessorarem detalladament. També ens complau ajudar-vos amb gran experiència i coneixement si necessiteu una solució de sistema individual.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?