Les rodes de mobiliari s’utilitzen tant en espais d’estar com en oficines. Segons l’àrea d’aplicació, han de complir diversos requisits. Depenen, per exemple, de la superfície on s’utilitzen els corrons i de les càrregues que s’han de transportar. Un altre factor és la freqüència i la direcció en què s’ha de maniobrar el mobiliari. Les cadires que es poden moure en totes direccions i només han de suportar el pes d’una persona estan equipades amb rodes diferents que les prestatgeries mòbils. Aquests solen viatjar en línia recta, però de vegades han de suportar centenars de llibres.
Propietats de les rodes de mobles
Normalment s’utilitzen rodes amb frens o frens per a mobles. Aquests tenen l'avantatge que són fàcils de maniobrar i assegurar. En terres durs (per exemple parquet o rajoles) s’han d’utilitzar rodes amb una superfície de rodament suau. Aquests protegeixen el sòl. En canvi, amb terres més suaus, com les catifes, podeu utilitzar superfícies per caminar més dures.
A més de la funcionalitat, l’aspecte de les rodes per a mobles també és molt important. Els rols han de coincidir amb el mobiliari i l’estil de la instal·lació. Per tant, hi ha una gran selecció de dissenys clàssics, moderns i elegants, així com lúdics en aquest segment.
Les rodes de mobiliari TENTE combinen funció i disseny
Les rodes de mobles TENTE compleixen tots els requisits que s’hi posen. Les rodes giratòries estan equipades amb frens que depenen de la càrrega, frens de l'home mort o frens de rodes. Això permet una maniobra segura i una posició ferma: per suportar càrregues encara més elevades de forma permanent, les rodes estan disponibles en diverses mides i amb capacitats de càrrega de fins a 100 kg per roda. També tenim molts dissenys, inclosos per a nens. Alguns dels rotlles TENTE han estat guardonats amb premis de disseny com el Red Dot Design Award o el premi universal de disseny.
Si teniu cap pregunta sobre les rodes de mobles TENTE, poseu-vos en contacte amb el nostre experimentat equip de servei. Estarem encantats d’ajudar-vos. Té requisits especials per als rols? També poseu-vos en contacte amb nosaltres. En col·laboració amb vosaltres, desenvolupem solucions de mobilitat innovadores i individuals.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?