Les rodes de l’aparell són rodes lleugeres amb una capacitat de càrrega d’aproximadament 100 kg per roda. Aquestes funcions s’utilitzen principalment en espais tancats, per exemple en el sector mèdic o en cuines grans. Els aparells o dispositius de transport que estan equipats amb els rodets inclouen, entre altres coses, dispositius mèdics, expositors, contenidors d’emmagatzematge o mòduls dispensadors de plaques.
Propietats dels rols dels aparells
Les rodes de l’aparell es caracteritzen per un alt nivell de robustesa respecte a les influències nocives del medi ambient. Els aparells i dispositius equipats amb els rodets són fàcils de manejar i manejar. Al mateix temps, ofereixen un funcionament extremadament suau i baixa resistència al rodament o a la rotació. Estan dissenyats per a velocitats de desplaçament baixes de fins a uns 3 km / h. Les rodes per a equips TENTE estan disponibles en diverses sèries, per exemple, com a rodes fixes de les sèries 1298, 2198 i 2470 amb carcassa de xapa d’acer i eix de roda reblat. Les rodes per a aparells també estan proveïdes d’una carcassa de xapa d’acer i tenen un coixinet giratori amb un anell de bola doble.
Les rodes giratòries estan disponibles opcionalment sense frens, amb frens de rodes o amb frens totals. Estan disponibles a les sèries 1430, 1470, 1670 i 2470. La capacitat de càrrega de les rodes de l’aparell TENTE oscil·la entre els 10 kg per roda per a aparells molt lleugers i els 100 kg per roda. Es va provar d'acord amb les normes EN 12528 o EN 12530.
Innovador i mòbil amb TENTE
A més de l’àmplia gamma de productes TENTE, sempre perseguim l’objectiu de desenvolupar solucions de mobilitat noves i innovadores. Si necessiteu una solució especial individual o voleu assessorament sobre tots els aspectes de les rodes per a aparells, poseu-vos en contacte amb nosaltres: estem al vostre costat amb roda i escriptura.