En una àmplia varietat d’indústries, els rols sovint han de satisfer requisits elevats. Tant si s’utilitzen a temperatures extremadament altes, si estan exposats constantment a influències químiques o han de portar càrregues molt pesades, les rodes industrials han de ser molt estables i d’alta qualitat perquè funcionin sense problemes en aquestes condicions.
Àmbits d'aplicació dels rodes
Ja sigui en aeroports, en producció o en l’exèrcit, les rodes industrials s’utilitzen en moltes àrees diferents. Els equips de transport, aparells o rodes per a vehicles pesats s’utilitzen, per exemple, en transpaletes, contenidors d’eliminació, grues mòbils i escales, així com en plataformes de treball i moltes altres aplicacions. Si teniu cap pregunta sobre quin paper és adequat per al vostre àmbit d’aplicació específic, poseu-vos en contacte amb nosaltres: trobarem la solució ideal per a vosaltres.
Propietats dels corrons industrials
Les rodes industrials TENTE tenen una capacitat de càrrega molt alta de fins a diversos milers de quilograms per roda. Tots els components, des de la superfície de rodatge fins a la carcassa, estan fets de materials robusts que garanteixen un bon comportament en funcionament, així com una alta resistència a la corrosió i al desgast. Diferents dissenys són avantatjosos segons l’àrea d’aplicació. Per exemple, són possibles diferents superfícies de la banda de rodament, tipus de coixinets i mecanismes de bloqueig. Es realitzen simulacions i proves a llarg termini per a cada funció per garantir que funcioni a llarg termini.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?