Les rodes amb brides s’utilitzen en dispositius de transport que funcionen sobre rails.
Rodes amb brides
Les rodes amb brides són rodes que s’utilitzen als rails. A l'interior, és a dir, al costat orientat cap al centre dels rails, tenen un cordó vertical, la brida, que els manté en línia. A continuació, es troba la superfície corrent que descansa sobre la pista. Si dues rodes de brida estan connectades per un eix de joc de rodes, tota l’estructura s’anomena conjunt de rodes.
Les rodes amb brides TENTE es fabriquen amb un disseny molt pesat de poliamida amb rodament de boles de precisió. La poliamida té l’avantatge que és molt resistent a l’abrasió i pot transportar càrregues pesades. També és resistent a la temperatura des de -40 ° C fins a +80 ° C, de manera que es pot utilitzar en una àmplia varietat de zones. Les rodes amb brides es poden equipar amb un canal de claus com a producte fet a mida. Depenent de la versió, la capacitat de càrrega de les rodes de brida és de diversos centenars a diversos milers de quilograms.
Aplicacions de les rodes de brida
Les àrees d’aplicació més conegudes per a rodes de brida són, per descomptat, ferrocarrils de ferro, tramvia i metro que circulen per vies. A més, les rodes s’utilitzen allà on l’equip de transport funciona sobre rails. Això inclou, per exemple, grues mòbils i línies de producció en una àmplia varietat d’indústries.
Per a indústries amb requisits individuals sobre rodes de brida, desenvolupem solucions especials específiques en consulta amb vosaltres. Estarem encantats d’assessorar-vos si és necessari; poseu-vos en contacte amb nosaltres.