Pel que fa a la resistència de rodets i rodes, es distingeix entre la resistència al rodament i la rotació d’una banda i la resistència elèctrica de l’altra. Per moure i dirigir un dispositiu de transport, cal reunir força. Aquesta força es coneix com a resistència al balanceig i al gir. La resistència elèctrica, però, es relaciona amb la conductivitat elèctrica.
Resistència d’arrencada, rodament i giració dels rodets Si voleu posar en marxa un dispositiu, primer heu de superar la resistència inicial. La maniobrabilitat del dispositiu es veu influenciada per la resistència a la rotació i la rotació. La resistència depèn de diversos factors, inclosos:
- càrrega
- Diàmetre de la roda
- Material de la roda
- Tipus de rodament
- Estat del sòl
Resistència elèctrica
La resistència elèctrica descriu la tensió elèctrica necessària per permetre que un corrent elèctric flueix a través d’un conductor. Les rodes i rodes antiestàtiques i conductores elèctricament de TENTE protegeixen contra les descàrregues electrostàtiques. Els rodets i les rodes conductors elèctricament són aquells amb una resistència òhmica inferior a 104 Ω. La resistència òhmica dels rodets i rodes antiestàtics és inferior a 107 Ω.
Les rodes i rodes conductores elèctricament són importants, per exemple en el camp mèdic, ja que les descàrregues electrostàtiques poden tenir conseqüències de gran abast. També s’utilitzen sovint al sector industrial. L’acurat control de qualitat de TENTE garanteix que les rodes i les rodes compleixin els estàndards més alts.