Un mugró lubricant, també anomenat mugró lubricant, és un petit connector que es connecta a un rodament de rodes mitjançant un fil. El lubricant necessari arriba al rodament a través del mugró de greix perquè el dispositiu o la màquina funcionin sense problemes.
Mugró de lubricació
El connector del mugró permet connectar una pistola de greixar amb un ajustament positiu. La pistola de greix augmenta la pressió, de manera que es mou una bola de rodament al connector, en la direcció oposada a la força d’un moll de retenció. Així, el lubricant flueix cap al coixinet. Si no s’aplica cap altra pressió, la pilota torna a la seva posició original, creant un segell contra la brutícia. Aquestes dues funcions, la lubricació contínua del coixinet, protegint el punt de lubricació de les influències externes, garanteixen que les màquines i la planta continuïn en moviment.
Mugrons de lubricació en diverses versions
Hi ha diferents tipus de mugrons de lubricació, com ara els mugrons cònics, plans i de bola. Les propietats de les formes individuals s’estandarditzen segons DIN. Els mugrons de lubricació cònics, per exemple, tenen un fil d’inserció cònic segons la DIN 71412 i són adequats tant per a pistoles de greixatge accionades manualment com mecànicament. Els mugrons de lubricació plans (segons DIN 3404), en canvi, tenen un fil fi per cargolar i estan destinats a punts de lubricació amb un gran volum de lubricant. Els mugrons de lubricació tipus bola (normalitzats segons la norma DIN 3402) poques vegades s’utilitzen actualment. Tenen un fil cònic i requereixen que el broquet del lubricador tingui una connexió de bloqueig de força.
Rodetes TENTE amb mugrons de lubricació
Les rodes TENTE estan equipades amb un guardapols amb un mugró de lubricació integrat. Això garanteix que les rodes continuïn funcionant de manera permanent. També hi ha disponibles sol·licituds especials segons les especificacions del client.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?