Las ruedas y soportes TENTE siempre se desarrollan y prueban de acuerdo con las últimas normas DIN, que son elaboradas por el Comité Europeo de Normalización (CEN). A continuación, proporcionamos una breve descripción de los contenidos de las normas pertinentes.
DIN EN 12526 strong>
Esta Norma es especifica para ruedas y soportes. La norma también define los componentes de las ruedas y sus partes constituyentes y describe el eje y las opciones de montaje de una rueda. La norma DIN EN 12526 también incluye una descripción de la rueda y su soporte.
DIN EN 12527 strong>
DIN EN 12527 es una Norma que describe cómo deben probarse las ruedas y los soportes. Especifica tanto el aparato de prueba como los métodos de prueba. La Norma define, por ejemplo, cómo probar la resistencia eléctrica y el frenado o bloqueo de las ruedas, y cómo realizar pruebas dinámicas y estáticas así como muchas más.
Las siguientes Normas especifican estos requisitos para diferentes grupos de ruedas y soportes.
DIN EN 12528 strong>
La norma DIN EN 12528 especifica los requisitos técnicos, las dimensiones y los requisitos de prueba que deben cumplir las ruedas de muebles. Esto no incluye ruedas para & nbsp;
DIN EN 12529 strong>
De acuerdo con la norma anterior, DIN EN 12529 especifica los requisitos y las dimensiones técnicas y de prueba para las ruedas que normalmente se instalan en las sillas giratorias. La Norma cubre ruedas con y sin dispositivos de frenado.
DIN EN 12530 strong>
Esta norma define los requisitos y las dimensiones de las ruedas de los equipos y las ruedas y soportes que se utilizan en instalaciones públicas como hoteles, restaurantes, escuelas u hospitales.
DIN EN 12531 strong>
La norma DIN EN 12531 se aplica a los requisitos y dimensiones de las ruedas de las camas de hospital. Específicamente, esta norma se aplica a & nbsp;
DIN EN 12532 strong>
DIN EN 12532 cubre ruedas industriales hasta una velocidad de 1.1 m o 4 km / h. La norma no cubre ruedas y soportes para muebles, & nbsp;
DIN EN 12533 strong>
La norma DIN EN 12533 regula las ruedas y soportes de alta resistencia, incluidos los accesorios, para aplicaciones mecánicas o con motor a una velocidad de entre 1,1 y 4,4 m / s o entre 4 y 16 km / h. Las ruedas motrices y las ruedas con neumáticos no están cubiertas por esta norma.
Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que pueda tener sobre las normas individuales DIN en detalle. Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio.