Com a variant de goma massissa, es poden fabricar rodes i rodes o pneumàtics amb banda de rodament feta de goma massissa de dos components. Una goma més dura es combina amb una de més suau.
La construcció de pneumàtics de goma massissa de dos components
El component de goma més dur forma el nucli del pneumàtic. A sobre, es vulcanitza el component més tou. Això combina les propietats dels diferents tipus de cautxú entre si. El component més tou sol ser molt elàstic per tal de reduir la resistència d’arrencada i rodament.
Propietats de la banda de rodament
Les escales de cautxú sòlid de dos components ofereixen una combinació ideal de suavitat i resistència al rodament. A més, el component més dur garanteix una elevada capacitat de càrrega. Els pneumàtics són suaus al terra i esmorteixen les vibracions. A més, tenen una bona resistència a moltes substàncies químiques. Es poden utilitzar a temperatures compreses entre -30 ° C i +80 ° C. La comoditat de conducció és significativament millor en comparació amb les variants de goma massissa. Per tant, aquests pneumàtics es poden utilitzar en nombrosos àmbits d’aplicació on els pneumàtics de goma massissa no són adequats.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?