El material de la banda de rodament té una influència important sobre la qualitat d’un corró o d’una roda.
Graons de goma en rodes i rodes TENTE
Influeix la suavitat de funcionament, la resistència (resistència a l’arrencada, al rodament i a la rotació), així com a la comoditat del rodet o de la roda. Les bandes de goma representen un gran grup de possibles bandes de rodament: les variants inclouen goma massissa, goma termoplàstica, goma dura / tova especial o pneumàtics.
Com a norma general, la banda de rodament ha de ser més suau que el terra on s’utilitzen els rodets. En cas contrari, pot passar que les rodes estiguin pressionades a terra i, per tant, la danyin. Una excepció és l’ús de rodes en terres tous, com ara catifes: també es pot utilitzar una roda amb banda de rodament dura.
Avantatges d'una banda de rodament de goma
El que tenen en comú les bandes de goma és que solen ser extremadament suaus al terra i també esmorteixen les vibracions. Ofereixen una baixa resistència a la rotació i al rodament perquè la comoditat de conducció sigui elevada. Un altre avantatge és la resistència del material a molts suports agressius. El cautxú massís, per exemple, es pot utilitzar gairebé de manera universal. Els pneumàtics de goma sòlida resistents a la calor es poden utilitzar fins i tot a temperatures extremes superiors als 200 ° C. El cautxú termoplàstic és anti-marcat i amb poc soroll. No obstant això, aquest material no es pot utilitzar en el rang de temperatures elevades.
Els pneumàtics també són de goma. Fins i tot en condicions de terra deficients, ofereixen una baixa resistència al rodament. Amb els pneumàtics, és important mantenir sempre la pressió dels pneumàtics especificada. Comprovar periòdicament la pressió garanteix que els pneumàtics funcionin correctament a llarg termini.
T’ajudarem a triar el millor material per a la banda de rodament de les rodes i rodes. Ja sigui cautxú, poliuretà o un altre material, trobarem la solució amb què la vostra aplicació funciona sense problemes.