Els rutilles TENTE són extremadament útils
iF - Product Design Award: Premi basat en criteris clars
El Premi iF - Product Design Award (www.ifdesign.de) presentat per l’iF International Forum Design a Hannover és un dels concursos de disseny més antics i importants del món. Un producte guardonat amb l’iF - Product Design Award ha demostrat el seu valor afegit tant per als desenvolupadors com per als usuaris, ja que el segell d’homologació garanteix: Aquest producte té un “ús excel·lent”.
Durant tres dies, experts internacionals determinen els guanyadors de l’iF - Product Design Award en un total de 17 categories. El jurat observa, toca, prova, analitza, discuteix i, finalment, atorga l’iF - Product Design Award segons criteris clars: s’analitzen la qualitat del disseny, la fabricació, l’elecció dels materials i el grau d’innovació, així com la compatibilitat ambiental, la funcionalitat i l’ergonomia. Altres factors són la visualització de l’ús, la seguretat, el valor de la marca, així com la marca i el disseny universal del producte.
TENTE Linea, Integral i 5320: els nostres rodets són convincents
Tres productes TENTE ja han estat guardonats amb el prestigiós premi: la sèrie Linea de dues rodes, les rodes de disseny de la sèrie 5320 i la roda de llit d’hospital integral. El carret TENTE Linea de plàstic d’alta qualitat va impressionar el jurat amb la seva capacitat de càrrega extremadament alta combinada amb un funcionament excel·lent i un disseny modern. El corró Linea està disponible en nombroses versions per a diferents aplicacions, per a usos especials, també amb una alçada totalment baixa, que és només uns pocs mil·límetres per sobre del diàmetre de la roda.
El rodet de la sèrie 5320 impressiona pel seu disseny funcional i senzill. Els coixinets d'alta qualitat garanteixen un funcionament fàcil. Les rodes de la sèrie 5320 són ideals per a mobles de disseny, carretons i equipament mèdic.
La roda de llit Integral és un dels nostres clàssics: aquesta roda existeix des de 1950 i s’ha desenvolupat contínuament des de llavors. Segons el jurat, el nou Smart Integral té un llenguatge de disseny subtil, a més d’un exterior senzill i elegant i, per tant, dóna suport a l’aparició de diferents llits d’hospital, per la qual cosa el paper va rebre el iF - Product Design Award.