Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son compuestos orgánicos que consisten en dos o más sistemas de anillos aromáticos. Algunos de estos compuestos se consideran cancerígenos. Los HAP se encuentran, por ejemplo, en elastómeros y materiales de caucho, plásticos, barnices, pinturas y otros recubrimientos. Estos materiales se utilizan en ruedas y soportes, así como en juguetes, zapatos, herramientas o mangos de bicicletas y muchos otros objetos cotidianos. Para reducir el riesgo de cáncer, el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) y el Grupo Central de Intercambio de Experiencias (ZEK) están trabajando juntos para limitar el uso de estos materiales.
Valores de referencia para las concentraciones de HAP
BfR y ZEK han desarrollado una propuesta de restricción para productos de consumo basada en la regulación REACH. Las restricciones se dividen en tres categorías según la cantidad de contacto que los productos puedan tener con la piel o los alimentos. Las ruedas TENTE pertenecen a la categoría 3, que cubre materiales con un tiempo de contacto con la piel pronosticado de hasta 30 segundos o sin ningún contacto con la piel. En esta categoría, se permiten hasta 20 mg de benzo a pireno por kg y un total de 200 mg / kg de los 16 PAH afectados.
Los 16 contaminantes prioritarios en el grupo de HAP
Los siguientes hidrocarburos se encuentran entre los HAP afectados por la propuesta de restricción del BfR:
Naftalina (C10H8)
Acenaftileno (C12H8)
Acenaphthene (C12H10)
Fluoreno (C13H10)
Fenantreno (C14H10)
Antraceno (C14H10)
Fluoranteno (C16H10)
Pyrene (C16H10)
Criseo (C18H12)
Benzo [a] antraceno (C18H12)
Benzo [b] fluoranteno (C20H12)
Benzo [k] fluoranteno (C20H12)
Benzo [a] pireno (C20H12)
Indeno [1,2,3-c, d] pireno (C23H13)
Dibenzo [a, h] antraceno (C22H14)
Benzo [g, h, i] perileno (C22H12)
Las sustancias fueron definidas inicialmente por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) como los llamados contaminantes prioritarios, por lo que a menudo se los conoce como "EPA-PAH".
Todos los productos de TENTE cumplen con las pautas de concentración de PAH.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?