En comprar rodes i rodes, s’ha de tenir en compte la capacitat de càrrega requerida. Es descriu la càrrega admissible que poden suportar els rodets o les rodes. Es distingeix entre la capacitat de càrrega estàtica i la dinàmica.
Capacitat de càrrega estàtica i dinàmica
La capacitat de càrrega estàtica és la càrrega màxima que pot suportar un dispositiu mentre està parat al terra o només es mou lleugerament. Per exemple, si la capacitat de càrrega estàtica és de 1.000 kg, el pes total del dispositiu i la seva càrrega no han de superar els 1.000 kg.
Per als equips de transport, la capacitat de càrrega dinàmica és particularment important. Es descriu la capacitat de càrrega a una determinada velocitat sobre un terreny pla. La informació sobre la capacitat de càrrega sempre es relaciona amb les condicions de prova estandarditzades. Per això hi ha desviacions en temperatures extremes o pisos desiguals, entre altres coses. No dubti en contactar amb nosaltres per obtenir consells detallats sobre el tema.
Càlcul de la capacitat de càrrega dinàmica
Per esbrinar quines rodes i rodes són adequades per al vostre dispositiu de transport, cal determinar la càrrega total. Es compon del pes mort del dispositiu de transport i del pes de la càrrega. Aquesta càrrega total es divideix pel nombre de rols de suport. Normalment se’n dedueix un del nombre de rodets, ja que passa amb pisos desiguals que no tots els rodets toquen el terra alhora i, per tant, només pesen tres en lloc de quatre rodets.
Un exemple:
Un dispositiu de transport que pesa 50 kg hauria de poder transportar un total de 250 kg. S'instal·len quatre rols.
La capacitat de càrrega T es calcula de la següent manera: T = (50 kg + 250 kg) / 3 T = 100 kg Per tant, la capacitat de càrrega dinàmica de les rodes o rodes ha de ser de 100 kg en aquest exemple. També s’ha d’incloure un factor de seguretat, especialment amb les rodes pesades. Això depèn del tipus de transport (manual o motoritzat) i de l’àrea d’aplicació.