Les subjeccions a la canonada inclouen l'anomenada fixació d'expansió. Consisteix en un cargol de cilindre, dos elements cònics i una part d’expansió o tascons de subjecció.
Accessori expansor de metall o plàstic
Les subjeccions a la canonada inclouen l'anomenada fixació d'expansió. Consisteix en un cargol de cilindre, dos elements cònics i una part d’expansió o tascons de subjecció. L’accessori s’insereix en un forat, un tub rodó o quadrat.
Quan es cargola el cargol, les falques de subjecció o la part d’expansió es pressionen contra la paret interior de la canonada. El parell de tensió no ha de ser superior a 50 Nm. Es fa una distinció entre les fixacions d’expansió de metall i les de plàstic. Aquests últims són més suaus a la superfície interna de la canonada, però ofereixen menys poder de retenció que la variant metàl·lica.
Tanca d'expansió per a tubs rodons i quadrats
Per determinar la fixació ideal, cal tenir en compte diversos factors: per una banda, el corró ha de ser capaç de suportar almenys la càrrega especificada; per altra banda, les dimensions del dispositiu i el diàmetre de la roda són rellevants . Les dimensions interiors de la canonada i la forma de la canonada (és a dir, canonada quadrada o rodona) també són importants a l’hora de triar la fixació adequada per expansió. També s’ha de tenir en compte la longitud de la instal·lació i l’alçada del coll.
Sense les precaucions adequades, es podria produir que un rodet amb un accessori d’expansió s’afluixés a causa d’una força accidental a la canonada. Per evitar que això passi, s’han desenvolupat panys antirotació per garantir que el paper bloquejat direccionalment, és a dir, frenat, no es pugui alliberar. Aquesta seguretat pot estar en una versió de forma adequada o en forma de força.
A més de la fixació per expansor i altres variants de la canonada, els tipus de fixació també inclouen la fixació mitjançant una placa. El tipus adequat per a una aplicació específica depèn, entre altres coses, de la naturalesa del dispositiu respectiu. Si teniu cap pregunta, estarem encantats d’assessorar-vos sobre la fixació correcta: poseu-vos en contacte amb nosaltres.