La duresa de la superfície de rodatge s’especifica a Shore per a rodes.
Duresa de la banda de rodament
La duresa de la superfície de rodatge té un paper important en la selecció de rodes i rodes per a equips de transport. En funció del revestiment del sòl en què s’ha d’utilitzar un dispositiu de transport, cal una superfície diferent per caminar. Un sòl dur requereix un paper més suau. Això s'aplica, per exemple, a revestiments laminats, rajoles i PVC. La banda de rodament suau protegeix el terra, però encara és fàcil de moure i dirigir. Les rodes suaus també es poden utilitzar en superfícies i catifes més toves. No obstant això, també s’utilitzen rodets i rodets més durs i en alguns casos es recomana.
Especificació de la duresa de la superfície de rodament
La duresa de la superfície corrent es pot trobar a les pàgines de productes de Shore. Es distingeix entre Shore A per a elastòmers i poliuretans i Shore D per a plàstics durs. La prova de duresa Shore es realitza mitjançant la penetració d'un passador d'acer temperat amb molla en el material que es vol provar. L’escala va de 0 a 100 Shore. 0 Shore correspon a una profunditat de penetració de 2,5 mm, amb 100 Shore la profunditat de penetració és de 0 mm. Com més gran sigui el nombre, més dur és el material.
En el mètode Shore A, s’utilitza una agulla amb un punt contundent, en el mètode Shore D, l’agulla es rendeix amb un angle de 30 ° i té una punta esfèrica. Com que la duresa depèn de la temperatura, la mesura es realitza a una temperatura de 23 ° C ± 2 K.
A més de les rodes de goma tova i dura, la nostra gamma també inclou la roda híbrida: aquesta roda té una banda de rodament de poliamida dura i un nucli de goma tova. Això combina les propietats d’una roda dura amb l’efecte amortidor de les rodes més suaus.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?