El rodet o la roda adequats per a la vostra aplicació depèn, entre altres coses, de les condicions de temperatura que cal suportar. Depenent de l'interval de temperatura, per exemple, canvien l'estabilitat, la capacitat de càrrega i la vida útil dels rodets i les rodes. Per garantir la funcionalitat, primer cal determinar les condicions de temperatura que han de suportar i triar els productes adequats.
Determineu les condicions de temperatura
La temperatura que és rellevant per a la banda de rodament depèn de diversos factors. La temperatura ambient és un factor important i un altre és la calor generada per la mòlta. El treball de batec o flexió està influït per la longitud i la naturalesa de la distància a recórrer, el material, la forma i la càrrega de la banda de rodament. En el cas dels plàstics, per exemple, la capacitat de càrrega disminueix quan s’exposa a un fred o calor extrem.
En el cas dels elastòmers, la rigidesa i la duresa augmenten a baixes temperatures, de manera que l’elasticitat queda restringida. El rang de temperatura per al qual estan dissenyades les rodes i rodes TENTE s’indica a les respectives pàgines del producte.
Per a rangs de temperatura extrems: rodes resistents al fred i a la calor
Alguns dispositius de transport han de funcionar correctament amb fred o calor extrem. Aquests inclouen els carros de cremallera que s’utilitzen a les pastisseries i s’enfonsen als forns calents o els cremalleres de transport que estan exposats a temperatures gèlides a les cambres frigorífiques.
Els rotlles resistents al fred i a la calor de TENTE suporten temperatures extremes d'entre -40 ° C i +280 ° C. Per exemple, s’utilitza un cautxú especial de plàstic o silicona resistent a la calor. Les rodes i les rodes també es poden rentar de manera que també es poden utilitzar en zones amb normatives d’higiene especialment estrictes, com ara el sector alimentari o els hospitals.
Estarem encantats d’assessorar-los sobre els rodets i les rodes més adequats per a les respectives condicions de temperatura. Poseu-vos en contacte amb nosaltres!
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?