Les rodes correctes per a àrees industrials i exteriors
Els rols adequats per a quiròfans i zones exteriors
A les sales d’operacions industrials, els terres no sempre són llisos i uniformes com a les sales d’estar i les oficines. En canvi, les rodes de vegades s’han d’utilitzar en terres desiguals o rugosos. Això fa que les superfícies de rodatge siguin més exigents. A més, cal tenir en compte altres funcions especials. Les rodes o rodes no han de deixar cap marca al terra i el material ha de ser resistent a productes químics, calor, envelliment i molt més.
Per a terres llisos i anivellats, per exemple, són adequades les rodes de poliamida o poliuretà, que són tranquil·les, suaus al terra i amb una baixa resistència al rodament. Per a sòls rugosos però plans, per exemple, es poden utilitzar rodes amb cossos de roda de ferro colat i una banda de rodament PUR. Una altra opció són els centres de rodes de poliamida amb un embenat de poliuretà. Aquestes rodes són extremadament resistents al desgast i a l’abrasió i, alhora, funcionen sense problemes.
Es recomanen pneumàtics per a condicions de terreny suaus però desiguals. Això pot superar obstacles fàcils i absorbeix els cops. Sempre s’ha d’assegurar que les rodes tinguin la pressió d’aire correcta perquè no es destrueixi la coberta dels pneumàtics. Les rodes colades o amb rodes de goma elàstiques són ideals per a quiròfans amb terres aspres i desiguals, així com per a zones exteriors. Els primers són molt insensibles a l’impacte i, per tant, són adequats per a càrregues elevades. Tenen una vida útil molt llarga i un baix desgast a la superfície de circulació. Les rodes de goma elàstica tenen un nucli de goma dura amb una banda de rodament suau i funcionen molt fàcilment. La resistència al rodament és baixa.
Altres factors a l’hora de triar els rols
A més de les propietats pures del sòl, cal tenir en compte altres factors. D’una banda, hi ha conductivitat elèctrica. En algunes àrees d’aplicació, els rodets han de ser conductors elèctrics o antiestàtics de manera que no hi hagi descàrregues electrostàtiques potencialment perilloses. També pot passar que les rodes negres deixin marques en terres clars. Per evitar-ho, es poden utilitzar rodes adequades sense taques.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?