Quan es tracta de rodets, es distingeix entre diferents rodaments de rodes: els quatre tipus més habituals són els rodaments de rodets, els rodaments plans, els rodaments de boles cònics i els rodaments de precisió. L'elecció del coixinet depèn de diversos factors. Això inclou el dispositiu de transport per al qual es necessiten els corrons i la freqüència i velocitat amb què es mouen. Per exemple, les rodes per a llits d’hospital requereixen coixinets de rodes diferents de les rodes per a mobles o de rodes pesades.
Propietats dels rodaments de rodets
El rodament de rodets pertany al grup de rodaments rodants, un dels tipus de rodaments més habituals. A diferència del segon gran grup de coixinets plans, els coixinets de rodets tenen un anell exterior i interior, entre els quals es redueix la resistència a la fricció gràcies als cossos rodants. El coixinet de rodets té una alçada d’instal·lació inferior a la d'altres coixinets i una gran capacitat de càrrega. A més, la resistència al rodament és relativament baixa. Els coixinets de rodets tenen poc manteniment i tenen una llarga vida útil en condicions normals de funcionament, ja que estan lubricats amb un greix de llarga durada.
De manera similar als coixinets plans, els coixinets de rodets s’utilitzen principalment per a dispositius de transport que es mouen a baixa velocitat. La velocitat de desplaçament dels rodets equipats amb rodament de rodets no ha de superar els 4 km / h.
Consells complets sobre coixinets de rodes a TENTE
Ens complau assessorar-lo perquè pugui trobar les rodes TENTE adequades per al seu dispositiu de transport. T’ajudarem a trobar el coixinet de rodets o un altre coixinet de rodes adequat a les teves necessitats perquè els rodets tinguin les propietats de funcionament ideals. Com que el coixinet de les rodes és un dels factors que influeixen en la qualitat del rodet, juntament amb el diàmetre de la roda, el coixinet giratori i la superfície de rodament. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?