TENTE explica la capacitat de càrrega de les rodes i què els influeix.
Capacitat de càrrega de rodes
Les càrregues que pugui suportar un dispositiu o una màquina de transport depèn, entre altres coses, de la capacitat de càrrega de les rodes i les rodes. Per tant, cal tenir en compte aquesta propietat a l’hora de comprar. Per determinar la capacitat de càrrega necessària per a un dispositiu, cal conèixer determinats factors: per una banda, el pes mort del dispositiu i el pes màxim de la càrrega i, per altra banda, el nombre de rodes i rodes utilitzades . Per tal de garantir que els rodets puguin suportar la càrrega permanentment, se'n descomptarà del nombre total de rodets del càlcul. Això té en compte que el pes no sempre es distribueix uniformement en pisos desiguals.
La capacitat de càrrega dels rodets i rodes individuals es determina en condicions ideals, és a dir, en un terreny pla, a una temperatura especificada d’aproximadament 15 a 28 ° C, conduint recte i caminant. Com que les condicions reals solen diferir d’aquestes, s’hauria d’incloure un factor de seguretat addicional. Com més diferents siguin les condicions de funcionament de l’entorn de prova, més gran serà aquest factor de seguretat.
La capacitat de càrrega dinàmica C per roda es calcula amb la següent fórmula:
C = (P + N) / (n-1)
P = pes de el dispositiu de transport descarregat
L = càrrega addicional
n = nombre de rodes
Capacitat de càrrega dinàmica i estàtica
Es distingeix entre capacitat de càrrega dinàmica i estàtica. Tot i que l’especificació dinàmica descriu la càrrega que pot suportar un rodet o una roda quan es mou, l’especificació estàtica fa referència a l’estat de repòs. Per tant, la capacitat de càrrega dinàmica és rellevant per a dispositius de transport, màquines mòbils i similars. No obstant això, si les rodes i les rodes estan exposades principalment a càrregues estàtiques, això es pot tenir en compte en el càlcul. Aleshores es pot suposar que la capacitat de càrrega real és superior a l’especificació dinàmica.
Estarem encantats de respondre a qualsevol dubte sobre la capacitat de càrrega de les rodes i les rodes. Poseu-vos en contacte amb el nostre experimentat equip de servei.