Els contenidors de rotlle necessiten rodes fàcils de maniobrar, però també estables quan estan parades.
Equipar els contenidors rotllos amb les rodes adequades
Els contenidors de rotllo es poden trobar a molts llocs. Aquest pràctic mobiliari d’emmagatzematge és molt versàtil, ja sigui a l’oficina domèstica de les seves quatre parets, a l’oficina de la feina, a la sala de primers auxilis de l’aeroport o al centre comercial. Per assegurar-se que es pugui moure fàcilment i assegurar-se en un mateix lloc, s’han d’utilitzar les rodes adequades. Les rodes giratòries amb frens són la solució ideal. Les rodes donen al contenidor del rotlle la seva maniobrabilitat; gràcies al mecanisme de bloqueig s’atura amb seguretat a la posició desitjada.
Les rodes de contenidors rodons de TENTE de la gamma Linea tenen un centre de rodes de poliamida, una banda de rodament de poliuretà i rodaments de boles de precisió. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg per roda. Es distingeix entre les rodes de seguretat Linea amb sistema de bloqueig automàtic i la sèrie Linea light amb fre de roda. Les rodes de mobles TENTE Linea no només funcionen bé, sinó que també tenen un bon aspecte. Alguns rodes, per exemple, han guanyat el Red Dot Design Award.
Rodetes particularment fiables per a contenidors enrotllables al servei de bombers
Els bombers també utilitzen contenidors rotllos per transportar el seu equipament. Quan els bombers són convocats, les coses han de moure’s ràpidament, però al mateix temps han d’estar absolutament segures. Per tant, les rodes dels contenidors del rotlle han de ser fàcils de moure i de bloquejar, fins i tot amb càrregues pesades. Hem desenvolupat una solució innovadora per a aquest propòsit: TENTE 349D. Aquestes rodes fixes amb una capacitat de càrrega dinàmica de fins a 350 kg estan equipades amb un sistema de bloqueig automàtic. Això significa que el fre sempre està actiu i que la roda està sempre bloquejada. El contenidor només es pot moure quan la maneta s’activa manualment per alliberar el fre. Si el contenidor amenaça amb allunyar-se, els bombers només poden deixar anar la nansa i el sistema de bloqueig torna a tenir efecte immediatament.
Convenceu-vos de l’alta qualitat de les rodes TENTE per a envasos enrotllables. Si necessiteu una solució individual, poseu-vos en contacte amb nosaltres: desenvoluparem rodes innovadores per a la vostra aplicació.