Les bandes de goma s’utilitzen en equips de transport, carretons elevadors i molt més.
Bandes de goma per a ús industrial
Els embenatges de goma, també anomenats pneumàtics de goma massissa, estan fabricats amb diferents elastòmers i poden estar disponibles en diferents dissenys, per exemple, cilíndrics o cònics. En el cas de la versió de peu, s’utilitzen cintes d’acer i malla de filferro com a variants.
Els embenatges s’utilitzen principalment en zones industrials, per exemple per a equips de transport pesat i camions industrials, carretons elevadors o remolcs amb una velocitat de fins a 20 km / h.
Propietats dels embenats de goma
Els embenats de goma sòlida elàstica es caracteritzen per una alta capacitat de càrrega amb un excel·lent confort de conducció i operació. Al mateix temps, són molt resistents a l’abrasió i, per tant, són suaus al terra. Com que les benes no tenen cap perfil, poden recollir menys cossos estranys. Tot i això, tenen una suspensió relativament petita, per això s’utilitzen millor en pisos plans. El cautxú és resistent a la temperatura des de -20 ° C fins a +85 ° C i, per tant, és adequat per a moltes zones. La capacitat de càrrega dels embenats de goma es prova segons DIN EN 12532 a una velocitat de 4 km / h o segons DIN EN 12533 a una velocitat de 6 km / h.
Els embenats de goma es poden fabricar en diverses dimensions, si es requereix també com a solució especial individual. Estem a la vostra disposició per a la vostra solució específica de mobilitat.