Nuestros productos de seguridad están equipados con un sistema de bloqueo fiable en sus ruedas para una máxima seguridad y facilidad de uso.
Las ruedas se liberan accionando los controles con la mano, el pie o el botón eléctrico y pueden continuar moviéndose mientras el control de liberación se active. Tan pronto como se suelte la palanca, el botón o el pedal, el bloqueo de la rueda se activa automáticamente y la rueda giratoria se bloquea. Esto asegura automáticamente una base estable que evita cualquier movimiento involuntario o errores del operador.
Nuestras soluciones de productos con esta función de seguridad son perfectamente adecuadas para su uso en todas las aplicaciones donde es importante reducir el riesgo de lesiones. Estos incluyen equipos médicos, mobiliario en oficinas, escuelas, barcos o trenes, carritos de equipaje, maquinaria y carros de transporte con carga media y pesada.
Contacte
¿Està interessat en solucions individualitzades?