Alpha
70 - 500 kg

Castors industrials

E-Drive
25 daN

Castors motoritzades

Delta
300 - 600 kg

Castors industrials per a una maniobra fàcil

Delta twin
600 - 750 kg

Castors industrials de sibil·la bessona per a una excel·lent maniobrabilitat

Zeta
300 - 800 kg

Castors industrials de càrrega mitjana

Kappa
300 - 3.000 kg

Castors industrials pesats

Omikron
900 - 20.000 kg

Làtores industrials superpesades

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Tres rodes de dues rodes per maniobrabilitat escandalosa en un espai limitat

Kappa flex
360-750 kg

Fosses industrials carregades de molla

Scout
150 - 350 kg

Rodes autoalineades per a aplicacions de vehicles guiats automàtics (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Rodes d'una sola roda medicinals

Integral twin
125 - 250 kg

Rodes mèdiques de dues rodes

Linea
40 - 150 kg

Castors altament funcionals per a una àmplia gamma de requisits i indústries

Aviana
100 kg

Rodes lleugeres

Agila
40 - 100 kg

Castors multifuncionals

Stora
60 - 160 kg

Castors de carretons de la compra

Mono
30 - 70 kg

Liseises sintètiques per a la neteja, la higiene i la indústria mèdica lleugera

Galea
60 - 100 kg

Rodes sintètiques per a indústries mèdiques i de restauració

Levina
60 - 100 kg

Disseny de castors d'aparells

Anika
40 - 50 kg

Làters altament personalitzables i biosourced per a la indústria del moble

Lumina
30 - 100 kg

Castors per a dissenys bàsics de mobles

Stylea
40 - 100 kg

Castelles de mobles per a dissenys atemporals

Smiles
40 kg

Castors per a un ambient agradable

Compacta
10 - 55 kg

Castors d'equips petits

Glide

Coixinets corredissos

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre