-
65 mm
-
120 kg
-
80 mm
-
125 kg
-
125 mm
-
200 kg
-
80 mm
-
125 kg
-
125 mm
-
200 kg
-
260 mm
-
75 kg
Колела 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø20 HL74 2PR
Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от пневматична гума, ролков лагер, блоков профил
-
260 mm
-
150 kg
Колела 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от пневматична гума, ролков лагер, блоков профил
-
400 mm
-
200 kg
Колела 400 mm
Basetech, PQR400x100-Ø20 HL74 4PR
Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от пневматична гума, ролков лагер, блоков профил
-
80 mm
-
125 kg
-
125 mm
-
200 kg