Колела
5525PJI050L51-10 CAT, Yellow
Въртящо колело с фиксатор на колелото, Корпус от полиамид, с отвор за закрепване на мебелни сглобки. Сърцевина на ролка...
Въртящо колело, Корпус от полиамид, с отвор за закрепване на мебелни сглобки. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, плъзгащ лагер
Съпротивление при завъртане | |
Шум при движение | |
Износване | |
Защита от ръжда |
Диаметър на колело | 50 mm |
Ширина на гумите | 9 mm |
Отвор в центъра | 10 mm |
Диаметър на колело
50 mm
Ширина на гумите
9 mm
Отвор в центъра
10 mm
Издаване напред
20 mm
Интерференция на въртенето
120 mm
Конструктивна височина
72 mm
Динамична товароносимост
40 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12528
Тегло
0.101 kg
Купол-Ø
23 mm
Кръгов радиус
60 mm
Твърдост на работната повърхнина
A 87 Shore
Неръждаеми
No
Електро проводимост
No
Корпус
Въртящи се колела
Въртящо колело с фиксатор на колелото, Корпус от полиамид, с отвор за закрепване на мебелни сглобки. Сърцевина на ролка...