Въртящи се колела 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Въртящо колело, Housing made of glass-filled Polyamide, ос с резба с шестоъгълен накрайник. Сърцевина на ролката от полипропилен, работната повърхнина от Тентепрене /термопластична гума/, немаркираща, прецизен сачмен лагер
Технически данни
Съпротивление при завъртане | |
Шум при движение | |
Износване | |
Защита от ръжда |
Диаметър на колело | 100 mm |
Ширина на гумите | 32 mm |
Щифт с резба | 3/8-16X1 mm |
Технически данни
Диаметър на колело
100 mm
Ширина на гумите
32 mm
Щифт с резба
3/8-16X1 mm
Издаване напред
36 mm
Интерференция на въртенето
172 mm
Конструктивна височина
146 mm
Динамична товароносимост
82 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Купол-Ø
59 mm
Кръгов радиус
86 mm
Твърдост на работната повърхнина
A 87 Shore
Неръждаеми
No
Електро проводимост
No
Корпус
Въртящи се колела