Колела
UER100x34-Ø12
Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от черна еластична гума, ролков лагер
Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от еластична гума, немаркираща, ролков лагер
Съпротивление при завъртане | |
Шум при движение | |
Износване | |
Защита от ръжда |
Диаметър на колело | 100 mm |
Ширина на гумите | 34 mm |
Размер на планката | 105 x 80 mm |
Диаметър на колело
100 mm
Ширина на гумите
34 mm
Размер на планката
105 x 80 mm
Център на отвора на планката
80/77 x 60 mm
Отвор на планката
9 mm
Издаване напред
40 mm
Интерференция на въртенето
180 mm
Конструктивна височина
128 mm
Динамична товароносимост
160 kg
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN_12532
Тегло
0.81 kg
Купол-Ø
75 mm
Кръгов радиус
90 mm
Твърдост на работната повърхнина
A 63 Shore
Неръждаеми
No
Електро проводимост
No
Корпус
Въртящи се колела
Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от черна еластична гума, ролков лагер
Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен ...
Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, ярко поцинкована, синьо пасивиране, завинтена ос на колело, закрепване на...