Колела
ITP200x50-Ø20 flat
Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер
Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от тежка стоманена ламарина, синя, хромирана, въртящ лагер с уплътнен прецизен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, закрепване на планка. Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер
Съпротивление при завъртане | |
Шум при движение | |
Износване | |
Защита от ръжда |
Диаметър на колело | 200 mm |
Ширина на гумите | 50 mm |
Размер на планката | 137 x 105 mm |
Диаметър на колело
200 mm
Ширина на гумите
50 mm
Размер на планката
137 x 105 mm
Център на отвора на планката
105 x 80/75 mm
Отвор на планката
11 mm
Издаване напред
55 mm
Интерференция на въртенето
310 mm
Конструктивна височина
250 mm
Динамична товароносимост
600 kg
Температура
- 10 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Тегло
4 kg
Купол-Ø
94 mm
Кръгов радиус
155 mm
Твърдост на работната повърхнина
A 92 Shore
Неръждаеми
No
Електро проводимост
No
Корпус
Въртящи се колела с пълна спирачка
Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер
Въртящо колело, Корпус от тежка стоманена ламарина, синя, хромирана, въртящ лагер с уплътнен прецизен сачмен лагер, зави...
Въртящо колело с фиксиращо устройство на посоката, Корпус от тежка стоманена ламарина, синя, хромирана, въртящ лагер с у...
Фиксирано колело, Вилка от тежка стоманена ламарина, синя, хромирана, завинтена ос на колело, закрепване на планка. Корп...