Въртящи се колела с пълна спирачка 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от полиамид, прецизен сачмен лагер във въртяща се глава, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, прецизен сачмен лагер
Технически данни
Съпротивление при завъртане | |
Шум при движение | |
Износване | |
Защита от ръжда |
Диаметър на колело | 100 mm |
Ширина на гумите | 20 mm |
Отвор в центъра | 11 mm |
Технически данни
Диаметър на колело
100 mm
Ширина на гумите
20 mm
Отвор в центъра
11 mm
Издаване напред
32 mm
Интерференция на въртенето
216 mm
Конструктивна височина
118 mm
Динамична товароносимост
120 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Тегло
0.706 kg
Купол-Ø
52 mm
Кръгов радиус
108 mm
Твърдост на работната повърхнина
A 92 Shore
Неръждаеми
No
Електро проводимост
No
Корпус
Въртящи се колела с пълна спирачка