Колела
5946UAP150R36-32S30 CC R9002
Въртящо колело с централна, пълна спирачка, Корпус от полиамид, прецизен сачмен лагер във въртяща се глава, Пробка с пре...
Въртящо колело с централна, пълна спирачка и централна спирачка за посока, Корпус от полиамид, прецизен сачмен лагер във въртяща се глава, Пробка с превключваща гърбица за профилни щанги, късо изпълнение. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, прецизен сачмен лагер Корпус с интегриран държач за кабели от полиетилен.
Съпротивление при завъртане | |
Шум при движение | |
Износване | |
Защита от ръжда |
Диаметър на колело | 150 mm |
Ширина на гумите | 15 mm |
Болт-Ø | 32 mm |
Диаметър на колело
150 mm
Ширина на гумите
15 mm
Болт-Ø
32 mm
Дължина на болта
50 mm
Издаване напред
48 mm
Интерференция на въртенето
254 mm
Конструктивна височина
155 mm
Динамична товароносимост
150 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
similar_EN12531
Тегло
1 kg
Кръгов радиус
123 mm
Неръждаеми
No
Електро проводимост
No
Корпус
Управляващи колела, централно, тотално или фиксиране за посоката
Въртящо колело с централна, пълна спирачка, Корпус от полиамид, прецизен сачмен лагер във въртяща се глава, Пробка с пре...