Управляващи колела, централно, тотално или фиксиране за посоката 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Въртящо колело с централна, пълна спирачка и централна спирачка за посока, Корпус от полиамид, прецизен сачмен лагер във въртяща се глава. Въртящо колело с автоматична спирачна система, Пробка с превключваща гърбица за профилни щанги, късо изпълнение. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, прецизен сачмен лагер : LINEA safety колелото със спирачката на мъртвеца e създадено и е подходящо за оборудване с нисък център на тежестта (напр. болнични легла). То спира съоръженията веднага след като контролния лост или дръжката са свободни. Ако се използва за оборудване с по-висок център на тежестта е необходима съвместна техническа оценка, в съответствие с правото на отговорност на производителя.
Технически данни
Съпротивление при завъртане | |
Шум при движение | |
Износване | |
Защита от ръжда |
Диаметър на колело | 150 mm |
Ширина на гумите | 15 mm |
Болт-Ø | 32 mm |
Технически данни
Диаметър на колело
150 mm
Ширина на гумите
15 mm
Болт-Ø
32 mm
Дължина на болта
50 mm
Издаване напред
48 mm
Интерференция на въртенето
254 mm
Конструктивна височина
155 mm
Динамична товароносимост
150 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
similar_EN12531
Тегло
1 kg
Кръгов радиус
123 mm
Неръждаеми
No
Електро проводимост
No
Корпус
Управляващи колела, централно, тотално или фиксиране за посоката