Материалът на повърхнината, използвана за колелата, влияе върху различни фактори: комфорт на задвижването, устойчивост на колелата и ролките на температурата и на различни химически и други влияния и доколко са подходящи за подовете. Това означава, че точните изисквания за конкретно приложение трябва да бъдат известни, за да се избере подходящият материал. Гамата TENTE предлага различни опции, така че всяко устройство да може да бъде оборудвано по възможно най-добрия начин.
По-мек материал: Каучук и полиуретан
По-меките материали за повърхнината, посочени в Shore A са например гума и полиуретан (PUR). Гумените колела могат да бъдат направени от твърда гума, твърда мека гума или термопластична гума (TENTEprene). Съществуват и електропроводими версии. Гумата е почти универсално приложима и особено благоприятна за пода. Също така е много устойчива на много вещества.
PUR е също така щадяща към подове, не оставя белези и абсорбира вибрациите, и е изключително устойчива на абразия и дълготрайна като цяло. В допълнение, тя има ниско съпротивление при търкаляне . Разграничение се прави между колелата с работна повърхнина, формована чрез инжекция или направена от полиуретан. Олекотената версия обикновено е с по-високо качество и леко по-мека от PUR. Инжекционно-формованият PUR обаче е по-твърд и затова предлага леко по-добра мобилност.
По-твърд материал: пластмаса и метал
Пластмасите като полиамид (РА) са по-твърди от гума и полиуретан. Съответно, твърдостта е посочена в Shore D. РА е устойчива на корозия, устойчива на пробив и по-хигиенична. Може да се използва при температури от -40 ° C до + 80 ° C. Друга възможност е полипропилен (PP), който има свойства, подобни на тези на полиамидите.
Може да се използва чугун, ако колелото трябва да е особено здраво. Той е с много голяма товароносимост и е изключително устойчив на износване. Може да се използва и при екстремни температури от -100 ° C до + 600 ° C. При чувствителните подове обаче трябва да се вземе предвид сравнително високото повърхностно налягане.