Като алтернатива на твърдия каучук, колелата и ролките или гумите могат да се произвеждат с повърхнина, направена от двукомпонентен твърд каучук. Тази повърхнина съчетава по-твърд каучук с мек каучук.
Структура на гумите от двукомпонентен каучук
По-твърдият каучуков компонент формира сърцевината на гумата. По-мекият компонент е вулканизиран отгоре. По този начин свойствата на различните видове каучук се комбинират един с друг. По-мекият компонент е обикновено много еластичен, за да намали стартовото съпротивление и съпротивлението при търкаляне
Свойства на повърхнината
Повърхнината, изработена от двукомпонентен каучук, предлага идеална комбинация от плавно движение и ниска съпротива при търкаляне. По-твърдият компонент също така осигурява висока товароподемност. Гумите са щадящи за пода и абсорбират вибрациите. Те също така имат добра устойчивост към много химични вещества. Те могат да се използват при температури между приблизително -30 ° С и + 80 ° С. Удобството на шофиране е значително по-добро, отколкото при твърдите версии. Това означава, че тези гуми могат да се използват в широка гама от приложения, при които гумите от твърд каучук не са подходящи.